??
CAD model selection
K1595.051X35
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1595 - Stainless steel hexagon head screws with collar and seal and shim washer for Hygienic USIT® set
Bill of material
K1595.051X35
BESTKIPP
Order No.
K1595.051X35
FORM
Form
B
MATERIAL
Material
70 EPDM 291
FARBE
Colour
black
B
height
16 mm
D
thread
M5 mm
D1
diameter
11.8 mm
D2
diameter
10.7 mm
D3
diameter
5.1 mm
K
height
8.5 mm
L
Length
35 mm
R
Radius
0.50 mm
S
diameter
1 mm
SW
width across flats
8 mm
ZERTIFIKAT
Zulassung/Zertifikal
EHEDG
GEW
Approx. weight
0.0098 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ANZM
tightening torques
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245504596
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions